Scheibenhandrad
Duroplast
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Form E: mit Passbohrung
- Nabe aus Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
40,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Form
E
Größe
4
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Duroplast
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
16H8
L3=Höhe
57
D3
33
D4
30
D6
128
D7
M8
D8
43
Form-Typ
mit Passbohrung
Grifftyp
Griff, drehbar
H1
12
H2
8
L1
41,3
L2
30,1
L4
82,2
Material Stahlteile
Stahl
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.