Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Form
A
Produkttyp
Griff umlegbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
silber
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
D1=Außendurchmesser
125
D2=Befestigungsbohrung
12
L3=Höhe
49
A
42
D3
31
D4
19,9
D5
M6
D6
20
D7
M6
Form-Typ
Passbohrung mit Querbohrung
Griff
Zylindergriff, umlegbar
H
18,3
H2
6,5
L
105,5
L1
18
L2
56,5
Material Stahlteile
Stahl
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Handrad Aluminium.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Hinweis
Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.
Montage
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Lieferumfang
Aluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Zylindergriff drehbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Lieferumfang
Aluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Zylindergriff umlegbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07375 Vorlegscheiben.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch