{"product":{"productId":"agid.35549","price":18.68,"name":"2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut"},"currency":"EUR"}
- Modernes Design
- schwarz oder silber
- Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Aluminium.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Hinweis
Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.
Montage
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Lieferumfang
Aluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Nabenabdeckung.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07375 Vorlegscheiben.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.