zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.