{"product":{"productId":"agid.3710","price":42.48,"name":"HANDKURBEL MIT QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNGMIT NUT D2=12, A=100, H=104,2, FORM:BMIT SICHERHEITS-ZYL. GRIFF, THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Passbohrung mit Nut
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen
- Ausführung: mit Nut
Verkaufseinheit
42,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
B
Größe
2
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2
Sicherheit
Produkttyp
Sicherheitsgriff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Farbe
Komponente
schwarzgrau RAL 7021
A=Achsabstand
100
D2=Befestigungsbohrung
12
D7=Gewinde
M6
H1=Griffhöhe
58,5
H=Höhe
104,2
L=Länge
129
B3
4
D
29
Form-Typ
mit Sicherheits-Zylindergriff
H2
35,5
H3
13
H4
7,5
L2
15,7
REACh
false
RoHS
true
T
13,8
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.