Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Form
B
Ausführung 1
mit elektr. Schaltfunktion
Ausführung 2
2 Drucktaster
Produkttyp
mit Nothalt
Material Grundkörper
PVC
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
schwarz
A=Bohrungsabstand
180
D=Befestigungsbohrung
8,5
L=Länge
230
B
48
B1
32
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
L2
30
RoHS
true
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast PA6.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Ausführung
Griffschenkel schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Hinweis
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster 1 (Wechsler)
Drucktaster 2 (Schließer)
2 LEDs
Stecker 12-polig

Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.

Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.

Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster 1
5) Drucktaster 2
6) Stecker, M12x1
Zubehör
Rohrgriffe Kunststoff mit Kunststoff-Griffschenkel 06980.
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch