Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Griff Stahl.
Druckknopf Kunststoff.
Stange Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoff gelb.
Bestellhinweis
Stangen für Verriegelungseinheiten werden paarweise verkauft.
Hinweis
Der Griff mit Verriegelungseinheit kann für Schubladen mit einer Breite von 1,5 m verwendet werden. Die Schienenstärke muss mindestens 17,5 mm betragen. Das System kann in zwei Positionen montiert werden. Frontmontage zur Einhalterung der Schublade und Rückmontage zur Einhalterung und Rastung der Schublade.

Mit Hilfe des Umbausatzes für Verriegelungseinheit kann der Schubkasten sowohl in geschlossener als auch in geöffneter Position verriegelt werden.
Auf Anfrage
Roter Druckknopf.
Zubehör
06894-91 Umbausatz für Verriegelungseinheit.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 Stangen für Verriegelungseinheit.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch