{"product":{"productId":"agid.22718","price":28.27,"name":"Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Achse Stahl.
Achse Stahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch das selbsttätige Rückschwenken werden Störkonturen vermieden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch das selbsttätige Rückschwenken werden Störkonturen vermieden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Achse Stahl.
Achse Stahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
Vorteile
Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Griffe für Handräder und Kurbeln
Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen
Verschiedene Gewindegrößen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen
Verschiedene Gewindegrößen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.