Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Zeichnungshinweis
Form C: Pressstoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form F: Außengewinde

Other customers also bought