Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch