Griffstange
Stahl
brüniert
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
- Universell einsetzbar
Verkaufseinheit
6,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffstange
Form
E
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Duroplast
Farbe Komponente
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
hochglanzpoliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
D1=Gewinde
M10
D=Durchmesser
12
L=Schaftlänge
125
D2
29
Form-Typ
Konusgriff
L1
15
L2
71
Beschreibung
Werkstoff
Knöpfe Duroplast PF 31.
Stange Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.