{"product":{"productId":"agid.3574","price":7.24,"name":"Griffe drehbar oval"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Achse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Sprengringe Edelstahl 1.4310.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Achse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Sprengringe Edelstahl 1.4310.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Die Griffe passen zu den Scheibenhandrädern mit drehbarem Griff 06287.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.