{"product":{"productId":"agid.3612","price":84.31,"name":"Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch den Gewindestift mit Innensechskant ist es möglich, das Ausrückmoment einzustellen, um die gewünschte Spannkraft zu erreichen. Diese ist erreicht, wenn der Griff um ca. 15° geknickt ist.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass der Griff in horizontaler Richtung geknickt wird.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass der Griff in horizontaler Richtung geknickt wird.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.