{"product":{"productId":"agid.27807","price":11.73,"name":"Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Rundrohr Aluminium oder Edelstahl.
Endstücke Thermoplast.
Endstücke Thermoplast.
Ausführung
Rundrohr Aluminium natur eloxiert oder schwarz eloxiert.
Rundrohr Edelstahl geschliffen.
Endstücke schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Rundrohr Edelstahl geschliffen.
Endstücke schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Rundrohr Aluminium oder Edelstahl.
Endstücke Thermoplast.
Endstücke Thermoplast.
Ausführung
Rundrohr Aluminium natur eloxiert oder schwarz eloxiert.
Rundrohr Edelstahl geschliffen.
Endstücke schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Rundrohr Edelstahl geschliffen.
Endstücke schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Selbstfurchende Befestigungsschrauben für Kunststoffe sind im Lieferumfang enthalten.
Das max. Anziehdrehmoment beträgt 7 Nm.
Selbstfurchende Befestigungsschrauben für Kunststoffe sind im Lieferumfang enthalten.
Das max. Anziehdrehmoment beträgt 7 Nm.
Montage
Von der Rückseite.
Vorteile
Befestigung über selbstfurchende Schrauben
Montage von der Rückseite
Endstücke in verschiedenen Farben
Individuelle Achsabstände auf Anfrage
Montage von der Rückseite
Endstücke in verschiedenen Farben
Individuelle Achsabstände auf Anfrage
Auf Anfrage
Weitere Achsabstände.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.