{"product":{"productId":"agid.20551","price":4.35,"name":"Bügelgriffe Kunststoff, Montage von der Bedienseite"},"currency":"EUR"}
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Großes Volumen, angenehme Haptik und ergonomischer Querschnitt
- Montage: von der Bedienseite
- Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt.
Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.
Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
schwarzgrau.
Hinweis
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand kann es durch die Biegespannung beim Entformen abweichen.
Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand kann es durch die Biegespannung beim Entformen abweichen.
Montage
Form A von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.