{"product":{"productId":"agid.11524","price":157.94,"name":"Bügelgriffe Edelstahl mit beidseitiger Schräge, Montage von der Rückseite"},"currency":"EUR"}
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik, Labortechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau
- Griffmaterial: Edelstahl-Feinguss, 1.4308
- Montage: von der Bedienseite
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl-Feinguss 1.4308.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.