Bügelgriff
rund
Edelstahl
gleitpoliert
- Querschnitt rund
- Edelstahl A4-Qualität
- 19-Zoll-Systemkonform
5,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gleitpoliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
88
D=Befestigungsbohrung
M3
F=Tragkraft (N)
500
L=Länge
93
T=Gewindetiefe
6
B
5
Bügelgriff Querschnitt
rund
H
24
Montage
von der Rückseite
PL 19" TECHNIK
true
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Zubehör
Abschlussscheiben 06922-11.
Scheibe 07300.
Scheibe 07305.
Sechskantschraube 07171.
Schraube 07174.
Zylinderschraube 07160.
Scheibe 07300.
Scheibe 07305.
Sechskantschraube 07171.
Schraube 07174.
Zylinderschraube 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.