{"product":{"productId":"agid.3878","price":109.75,"name":"Bügelgriffe Edelstahl rund mit breiter Unterlegescheibe für frontseitiges Anschrauben"},"currency":"EUR"}
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik, Labortechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau
- Griff- und Befestigungsmaterial: Edelstahl, 1.4404
- Höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beständigkeit
- Montage: Form A: für frontseitiges Anschrauben
Beschreibung
Werkstoff
Bügelgriff Edelstahl 1.4305.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
geschliffen und mattglänzend gebürstet.
Hinweis
Edelstahlbügelgriffe eignen sich besonders für alle technischen Bereiche wo höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beanspruchung gefordert wird.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.