{"product":{"productId":"agid.23792","price":17.8,"name":"Bügelgriffe Edelstahl oval mit Außenbohrung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden.
Werkstoff
Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Anwendung
Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
Montage
Von der Bedienseite.
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.