{"product":{"productId":"agid.27583","price":9.8,"name":"Bügelgriffe Aluminium lackiert, Montage von der Bedien- oder Rückseite"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Bügelgriff EN AW-6060.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Ausführung
schwarz oder silber.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bügelgriffe Aluminium lackiert, Montage von der Bedienseite
ab
10,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bügelgriffe Aluminium lackiert, Montage von der Rückseite
ab
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen.
Werkstoff
Bügelgriff EN AW-6060.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Ausführung
schwarz oder silber.
Montage
Form A von der Bedienseite.
Form B von der Rückseite.
Form B von der Rückseite.
Vorteile
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen,
Verkleidungen und Hauben.
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie.
Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Verkleidungen und Hauben.
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie.
Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Lieferumfang
Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.