{"product":{"productId":"agid.3916","price":72.76,"name":"Bügelgriffe Aluminium, quadratisch, mit Griffschenkel, Montage von der Rückseite"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.
Ausführung
Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.
Ausführung
Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert.
Hinweis
Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.