{"product":{"productId":"agid.20012","price":4.66,"name":"Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Montage von der Rückseite"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Gewindebuchse Stahl.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung
Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Gewindebuchse verzinkt.
Gewindebuchse verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Gewindebuchse Stahl.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung
Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Gewindebuchse verzinkt.
Gewindebuchse verzinkt.
Hinweis
- 19”
- geschlossenes Design
- einfache Montage
- die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
- geschlossenes Design
- einfache Montage
- die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.