{"product":{"productId":"agid.26608","price":0.78,"name":"ABSCHLUSSSCHEIBE RUND, D4=15, ALUMINIUMSCHWARZ MATT UND ELOXIERT, FÜR M05"},"currency":"EUR"}
Abschlussscheibe
rund
Aluminium
schwarz
matt und eloxiert
- Zubehör für Bügelgriffe rund
- Natur oder schwarz eloxiert
Verkaufseinheit
0,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abschlussscheibe
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
matt und eloxiert
Für=Schrauben
M5
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Abschlussscheiben sind vorgesehen für Bügelgriffe rund. Durch die Abschlussscheibe wird die Anschraubfläche vergrößert, dadurch wird der Durchbruch bei dünnwandigen Blechen minimiert.
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Natur oder schwarz eloxiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.