{"product":{"productId":"agid.3938","price":14.93,"name":"Bügelgriffe Kunststoff einseitig anschraubbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
mattschwarz mit Feinstruktur.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
mattschwarz mit Feinstruktur.
Hinweis
Die Bügelgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar.
Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.
Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Klemmblech
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.