{"product":{"productId":"agid.11528","price":3.6,"name":"Bügelgriffe Aluminium schmal mit veränderter Breite"},"currency":"EUR"}
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage: von der Rückseite
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
Beschreibung
Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060.
Ausführung
mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.