{"product":{"productId":"agid.30497","price":6.57,"name":"Bügelgriffe Aluminium, oval schrägstehend"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063.
Ausführung
Schwarz oder verkehrsrot RAL 3020 pulverbeschichtet oder blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren. Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird.
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063.
Ausführung
Schwarz oder verkehrsrot RAL 3020 pulverbeschichtet oder blank.
Hinweis
Die Ausführung blank kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden.
Anwendung
An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik.
Montage
Von der Rückseite.
Vorteile
Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen.
Sehr stabil und robust.
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Sehr stabil und robust.
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.