{"product":{"productId":"agid.31738","price":2.13,"name":"GRIFF RUND D=27, L=92, KUNSTSTOFF ROT"},"currency":"EUR"}
Griff
rund
Kunststoff
rot
Verkaufseinheit
2,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griff
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
rot
D=Durchmesser
27
L=Länge
92
A
9
B
17,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
entsprechende
Schnellspanner
05775-03-06000, 05725-01-07000, 05700-15-07000, 05715-10-007000, 05705-01-04400, 05720-01-04400, 05785-05-06400, 05805-01-03000,
für
Schnellspanner
K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000,
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
rot, ölbeständig.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.