{"product":{"productId":"agid.20234","price":34.52,"name":"Adapterplatte rund"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und blau passiviert.
Hinweis
Adapterplatten können in Kombination mit Schnellspannern angewendet werden. Sie ermöglicht ein flexibles Positionieren der darauf befestigten Schnellspannern.
Die Adapterplatten werden mit Hilfe von Exzenter Spannmodulen auf den Maschinentisch gespannt.
Die Adapterplatten werden mit Hilfe von Exzenter Spannmodulen auf den Maschinentisch gespannt.
Vorteile
Flexibel verschieb- und positionierbar.
Flexibler Höhenaufbau durch Adapterblock.
Vereinfachte Montage durch Öffnung.
Flexibler Höhenaufbau durch Adapterblock.
Vereinfachte Montage durch Öffnung.
Zubehör
Exzenter Spannmodule 10500
Schnellspanner 05….
Schnellspanner 05….
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.