{"product":{"productId":"agid.18052","price":0.62,"name":"Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
A* in mm bei Gehäuselänge H=18, H=26,1 oder H=35,5 mm.
Zubehör
Drehriegel 05566.
Drehriegel mit Knebelbetätigung 05571.
Kompressions-Drehriegel 05574.
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 05575.
Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10.
Drehriegel mit Knebelbetätigung 05571.
Kompressions-Drehriegel 05574.
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 05575.
Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.