{"product":{"productId":"agid.32856","price":1.49,"name":"Zungen Edelstahl, ohne Anschlag"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
*A in mm bei Gehäuselänge H=26,1 mm.
Zubehör
Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.