- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
- Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt. Edelstahl blank.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Auf Anfrage
Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.