05531 SVA
Spannverschlüsse mit Spannbügel Form A
- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
- Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden
ab 0,80 €
zzgl. MwSt.
-
SPANNVERSCHLUSS MIT SPANNBÜGEL, ANSCHRAUBBOHRUNG VERDECKT, FORM:A, STAHL VERZINKT+PASSIV.+TC, F1=250Art-Nr. 05531-1420491
- Material Grundkörper
- Stahl
ab 0,80 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPANNVERSCHLUSS MIT SPANNBÜGEL, ANSCHRAUBBOHRUNG VERDECKT, FORM:A, EDELSTAHL 1.4301 BLANK, F1=250Art-Nr. 05531-1420492
- Material Grundkörper
- Edelstahl
ab 2,35 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Zeichnung
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt. Edelstahl blank.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.