Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt. Edelstahl blank.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Federbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben.

Gegenhaken bitte separat bestellen.

Andere Kunden kauften auch