{"product":{"productId":"agid.3270","price":0.68,"name":"Gegenhaken für Spannverschlüsse mit beweglichem Dreikantspannbügel bis 1000N, einstellbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Show more
Show less
Description
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Mit Sicherung gegen Aufspringen lieferbar.
Zubehör
Spannverschluss 05550.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.