{"product":{"productId":"agid.3304","price":40.48,"name":"Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgriff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.