{"product":{"productId":"agid.26846","price":31.42,"name":"Schubstangenspanner mit Konsole"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt und passiviert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt und passiviert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Achtung
Die Edelstahlausführungen sind ohne Konsole.
Zeichnungshinweis
1) mit Konsole
2) ohne Konsole
2) ohne Konsole
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.