{"product":{"productId":"agid.26848","price":16.53,"name":"Schubstangenspanner mini Form B "},"currency":"EUR"}
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position
- Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug
- Für besonders beengte Platzverhältnisse
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Schubstangenspanner mit sehr niedriger Bauhöhe. Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck, wie auch auf Zug, eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.