{"product":{"productId":"agid.34162","price":62.08,"name":"Schubstangenspanner Stahl oder Edelstahl Haltekraft bis 3150 N, Form B"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Form C mit quadratischer Schubstange für hohe Torsionskräfte.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Form C mit quadratischer Schubstange für hohe Torsionskräfte.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.