{"product":{"productId":"agid.3209","price":31.89,"name":"Schnellspanner"},"currency":"EUR"}
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
- Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug
Beschreibung
Werkstoff
Körper und Schubstange Vergütungsstahl 1.0501,
Hebelteile Stahlblech DD11 1.0332.
Hebelteile Stahlblech DD11 1.0332.
Hinweis
Der Spanner kann mit einer Konsole befestigt oder mit seinem stirnseitigen Gewinde in Vorrichtungen eingeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.