Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner Form A arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.

Die Spanner Form B arretieren in geschlossener Griffposition.
Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.

Bei der Ausführung K1545.00500 ist die Andruckspindel aus Nylon.

Andere Kunden kauften auch