{"product":{"productId":"agid.16151","price":69.03,"name":"Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.
Zeichnungshinweis
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
2) Anschlagstift Position 2
Zubehör
05280 Schutzkappen
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl
07119 Druckschrauben Edelstahl
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07140 Druckstücke DIN 6311
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl
07119 Druckschrauben Edelstahl
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07140 Druckstücke DIN 6311
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.