{"product":{"productId":"agid.17295","price":30.09,"name":"Schnellspanner variabel vertikal mit waagrechtem Fuß"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung
vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Griffelement ölbeständig.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung
vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Griffelement ölbeständig.
Hinweis
Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.