{"product":{"productId":"agid.16153","price":37.3,"name":"Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.
Zubehör
05280 Schutzkappen
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.