{"product":{"productId":"agid.30606","price":21.88,"name":"Schnellspanner Stahl schwarz, horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form B, mittel"},"currency":"EUR"}
- Schwarze Oberfläche
- Verhindert Reflektionen
- Für die optische Messtechnik
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die schwarzen Schnellspanner sind speziell für die optische Messtechnik geeignet. Die schwarze Oberfläche verhindert Reflektionen beim Messen und Fotografieren.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.