{"product":{"productId":"agid.30607","price":14.98,"name":"SCHNELLSPANNER, FUß WAAGRECHT,F.MESSTECHNIK, F2=1000, VERSTELLB.ANDRUCKSPINDEL, H=38,5, L=112, FORM:A,STAHL SCHWARZ VERZINKT, KOMP:KUNSTSTOFFSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
für Messtechnik
Stahl
schwarz
verzinkt
- Schwarze Oberfläche
- Verhindert Reflektionen
- Für die optische Messtechnik
Verkaufseinheit
14,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Form
A
Ausführung 1
für Messtechnik
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
Farbe
Komponente
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
F2=Haltekraft N
1000
L=Länge
112
M=Andruckspindel
M5x40
A
13,5
A1
25
B
16,8
B1
27
B2
9,3
B3
5,3
B5
2
C
19
C1
9,5
D
5,2
Form-Typ
klein
Grifftyp Schnellspanner
horizontal
H
38,5
Haltekraft
F1
N
500
Handkraft
FH
N
80
L1
37
L2
22,8
Lochbild
2
RoHS
true
Spannkraft
F3
N
250
Spannkraft
F4
N
500
Öffnungswinkel
Griff
78°
Öffnungswinkel
Haltearm
96°
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die schwarzen Schnellspanner sind speziell für die optische Messtechnik geeignet. Die schwarze Oberfläche verhindert Reflektionen beim Messen und Fotografieren.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.