{"product":{"productId":"agid.26825","price":29.35,"name":"SCHNELLSPANNER VERTIKAL MINI, FUßWAAGRECHT F1=800, FESTE ANDRUCKSPINDELM06X40, EDELSTAHL BLANK,KOMP:KUNSTSTOFF ROT"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
Mini
Edelstahl
blank
Verkaufseinheit
29,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Mini
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kunststoff
Farbe
Komponente
rot
Oberfläche
Grundkörper
blank
L=Länge
65,8
M=Andruckspindel
M6x40
A
12,7
A1
25,4
B
27
B1
39,7
B5
3
C
22,7
C1
9,6
D
5,2
Grifftyp Schnellspanner
vertikal
H
104
Haltekraft
F1
N
800
Handkraft
FH
N
100
L1
28,6
RoHS
true
Spannkraft
F3
N
600
Öffnungswinkel
Griff
60°
Öffnungswinkel
Haltearm
95°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Bei der Ausführung 05715-20-0800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
05240
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.