{"product":{"productId":"agid.31697","price":310.84,"name":"Kraftsensor für Schnellspanner"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kraftsensor Aluminium EN AW-6082.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Ausführung
Kraftsensor schwarz eloxiert.
Steckergehäuse brüniert.
Steckergehäuse brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Smart Products bieten den Mehrwert, den Betätigungszustand verschiedener Spann- und Auflageelemente elektronisch abfragen zu können.
Der Kraftsensor für Schnellspanner ermöglicht den Vergleich der Kraft, mit dem ein Werkstück gespannt wird, mit einem vorher definierten Sollwert.
Die Einstellung des Sollwertes ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Er wird zwischen einem mechanischen Schnellspanner und der Spannvorrichtung montiert.
Wird der Kraftsensor über die integrierte USB-Typ-C Buchse mit dem Bluetooth-Modul 85876 verbunden, überträgt dieses den Sensorstatus drahtlos. Das Signal kann daraufhin, beispielsweise vom Gateway 85875 empfangen und weiterverarbeitet werden.
Zusätzlich visualisiert die integrierte LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls den Zustand des Spannelements.
Die Stromversorgung des Kraftsensors erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Der Kraftsensor für Schnellspanner ermöglicht den Vergleich der Kraft, mit dem ein Werkstück gespannt wird, mit einem vorher definierten Sollwert.
Die Einstellung des Sollwertes ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Er wird zwischen einem mechanischen Schnellspanner und der Spannvorrichtung montiert.
Wird der Kraftsensor über die integrierte USB-Typ-C Buchse mit dem Bluetooth-Modul 85876 verbunden, überträgt dieses den Sensorstatus drahtlos. Das Signal kann daraufhin, beispielsweise vom Gateway 85875 empfangen und weiterverarbeitet werden.
Zusätzlich visualisiert die integrierte LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls den Zustand des Spannelements.
Die Stromversorgung des Kraftsensors erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Werkstoff
Kraftsensor Aluminium EN AW-6082.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Ausführung
Kraftsensor schwarz eloxiert.
Steckergehäuse brüniert.
Steckergehäuse brüniert.
Hinweis
Der Kraftsensor ermöglicht den Vergleich der Kraft, mit dem ein Werkstück gespannt wird, mit einem vorher definierten Sollwert. In der Bedienungsanleitung ist die Einstellung des Sollwertes beschrieben. Wird der Kraftsensor mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, kann die Kraft elektronisch erfasst und verarbeitet werden. Die Stromversorgung des Kraftsensors erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann. Das Bluetooth-Modul 85876 kann mittels USB-Typ-C mit dem Kraftsensor verbunden werden.
Technische Daten
Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Anwendung
Mit Hilfe des Kraftsensors kann die Spannkraft eines mechanischen Schnellspanners mit einem Sollwert verglichen werden.
Das Erreichen der Spannkraft kann vom Bediener anhand der LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls einfach überwacht werden.
Das Erreichen der Spannkraft kann vom Bediener anhand der LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls einfach überwacht werden.
Temperaturbereich
0 °C bis +65 °C.
Montage
Der Kraftsensor wird mit Zylinderschrauben ISO 4762 / DIN 912 Schrauben durch die Bohrung D1 auf dem Montagetisch befestigt. Erst danach kann der Schnellspanner mit Schrauben durch die Bohrungen D2 am Kraftsensor befestigt werden.
Sicherheit
Kraftsensoren sind nicht für den Schutz von Menschen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Kraftsensor
2) USB-Typ-C Buchse
3) Spannvorrichtung
2) USB-Typ-C Buchse
3) Spannvorrichtung
Zubehör
Bluetooth-Modul 85876.
Gateway 85875.
Passend zu 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Passend zu 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Gateway 85875.
Passend zu 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Passend zu 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.