Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
4 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Verschluss ABS.

Feder Edelstahl 1.4310.

Ausführung
Verschluss schwarz.
Feder blank.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in sechs verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken.

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Betätigungsweise
Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
Montage
1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
Zeichnungshinweis
1) Rahmen
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder

Häufig zusammen gekauft