{"product":{"productId":"agid.31091","price":4.38,"name":"Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, nicht abschließbar"},"currency":"EUR"}
- Einfache Bedienung
- Für Türblattstärken von 0,9 - 1,6 mm
- Abschließbare Varianten
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Bündiger Einbau
Beschreibung
Werkstoff
Verschluss ABS.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Verschluss schwarz.
Feder blank.
Feder blank.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung bei den abschließbaren Schnappverschlüssen ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung bei den abschließbaren Schnappverschlüssen ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Betätigungsweise
Form A: Durch Drehen des Schlüssels und anschließendem Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Das Zylinderschloss ermöglicht eine zusätzliche Sicherung.
Form B: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen.
Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.
Form B: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen.
Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
Montage
1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
Zeichnungshinweis
1) Rahmen
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
7) Abdeckkappe (Form B)
8) Zylinderschloss (Form A)
9) Anzeige (Form A)
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
7) Abdeckkappe (Form B)
8) Zylinderschloss (Form A)
9) Anzeige (Form A)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.