{"product":{"productId":"agid.27663","price":17.65,"name":"SCHNAPPVERSCHLUSS MIT GRIFF, KLAPPBAR,FORM:B NICHT ABSCHLIEßBAR, S=2-7,PC/ABS SCHWARZ, KOMP:PC/ABS SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Schnappverschluss
mit Griff
PC/ABS
schwarz
- Schnelle und einfache Bedienung
- Für Türblattstärken von 2 - 22 mm
Verkaufseinheit
17,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnappverschluss
Form
B
Ausführung 1
mit Griff
Ausführung 2
klappbar
Material Grundkörper
PC/ABS
Material Komponente
PC/ABS
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
schwarz
B=Breite
60
D=Durchmesser
50
F1=Zugkraft (N)
50
F=Haltekraft (N)
270
H=Höhe
35,5
L=Länge
42,9
S=Türblattstärke in mm
2-7
T=Temperaturbereich °C
-30 bis 60
A
28
B1
40
B2
5,2
D1
50
D2
5,5
Form-Typ
nicht abschließbar
H1
35
H2
4
H3
22
H4
26,2
H5
23
H6
39,2
H7
14
L1
3,8
L2
12,7
L3
7,2
Schrauben
M5X16
Beschreibung
Werkstoff
PC/ABS.
Ausführung
Gehäuse schwarz, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm.
Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm.
Betätigungsweise
Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
Lieferumfang
Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M5) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Türblatt
2) Rahmen
3) Griff
4) Montagewinkel
5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7)
6) Montageausschnitt
2) Rahmen
3) Griff
4) Montagewinkel
5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7)
6) Montageausschnitt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.